Danfoss logo
027L5005 - ICF 50-4-42S50

Vārstu stacija, ICF 50-4-42S32, 40 mm, Savienojuma standarts: EN 10220

027L5005

Savienojuma izmērs [mm]: 40, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 52, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. moduļa tipsSVA-S 50
1. modulisSlēgvārsts
2. moduļa tipsICFB 50
2. modulisFiltra pārsegs (bez FIA filtra)
3. moduļa tipsICS 50-32
3. modulisVadības vārsts
4. moduļa tipsSVA-S 50
4. modulisSlēgvārsts
ApkalpojamsICF rezerves daļas
AprīkojumsVāciņš/2 pacelšanas āķi
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSCEEACTÜVUA
Atkausēšanas pieslēgvietas daudzums [gab.]2 gab.
Atkausēšanas pieslēgvietas novietojumsP2-P4
Atkausēšanas pieslēgvietas savienojuma izmērs33 X 1.5
Atkausēšanas pieslēgvietas savienojuma tipsM
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsVadības risinājums
Izstrādājuma nosaukumsVārstu stacija
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsTērauds
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]52.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-42S32
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF 50-4-42S32
Produktu piederumiICF piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sānu pieslēgvietas daudzums [gab.]2 gab.
Sānu pieslēgvietas novietojumsP1-P3
Sānu pieslēgvietas savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Sānu pieslēgvietas savienojuma tipsG
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1½ in
Savienojuma izmērs [mm]40 mm
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsEN 10220
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
SCIP dokumentācija nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICF
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipa kods, ICFICF-50-4-40DSXBXG3SXXXXX2KXX
UL novērtējumsYes
Virsmas pārklājumsZn (TLP)
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars39.5 Kilogram
Neto svars27 Kilogram
Volume213.6 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428917933
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm