Vārstu stacija, ICF 20-6-17LF, NeoCharge, 20 mm, Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
027L4690
Savienojuma izmērs [mm]: 20, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -45 - 50
027L4690
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1. moduļa tips | ICFS 20 |
| 1. modulis | Slēgvārsts |
| 2. moduļa tips | ICFF 20 |
| 2. modulis | Filtrs |
| 3. moduļa tips | ICFE 20 |
| 3. modulis | Solenoīda vārsts |
| 4. moduļa tips | ICFO 20 |
| 4. modulis | Manuāla atvēršana |
| 5. moduļa tips | ICFL 20F |
| 5. modulis | Elektrisks izplešanās vārsts |
| 6. moduļa tips | ICFN 20 |
| 6. modulis | Slēgvārsts/pretvārsts |
| Apkalpojams | ICF rezerves daļas |
| Aprīkojums | Vāciņš |
| Apstiprinājums | CETÜVUAUKCAUL |
| Aukstumaģenti | R507AR717R744 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(a)6(b) |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma apraksts | Vadības risinājums |
| Izstrādājuma nosaukums | Vārstu stacija |
| Izstrādājumu grupa | Daudzfunkciju ventiļi |
| Kategorija | II |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa materiāls | Tērauds |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 943 psig |
| Material Description | Valve station ICF 20-6-17LF |
| Plūsmas virziena indikators | Reljefa vienvirziena bultiņa |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICF 20-6-17LF |
| Produktu piederumi | ICF piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sānu pieslēgvietas daudzums [gab.] | 6 gab. |
| Sānu pieslēgvietas novietojums | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Sānu pieslēgvietas savienojuma izmērs [collas] | 3/8 in |
| Sānu pieslēgvietas savienojuma tips | G |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 3/4 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 20 mm |
| Savienojuma materiāls | Tērauds |
| Savienojuma standarts | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| SCIP dokumentācija nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | ICF |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 122 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -49 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -45 °C |
| Virsmas pārklājums | Zn (TLP) |
| Virziens | Taisnvirziena |
| Zīmols | NeoCharge |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 10.2 Kilogram |
| Neto svars | 9.8 Kilogram |
| Volume | 20.16 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255144137 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |