Danfoss logo
Vārstu stacija, ICF 25-4-42S10, 25 mm, Savienojuma standarts: ASME B 16.11-product-details

Vārstu stacija, ICF 25-4-42S10, 25 mm, Savienojuma standarts: ASME B 16.11

027L4276

Savienojuma izmērs [mm]: 25, Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: ZnCr04, Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. moduļa tipsICFS 25
1. modulisSlēgvārsts
2. moduļa tipsICFF 25E
2. modulisFiltrs
3. moduļa tipsICFG 25-15
3. modulisVadības vārsts
4. moduļa tipsICFN 25
4. modulisSlēgvārsts/pretvārsts
ApkalpojamsICF rezerves daļas
AprīkojumsVāciņš
ApstiprinājumsCEEACTÜVUAUL
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsVadības risinājums
Izstrādājuma nosaukumsVārstu stacija
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsTērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 25-4-42S10
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF 25-4-42S10
Produktu piederumiICF piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sānu pieslēgvietas daudzums [gab.]4 gab.
Sānu pieslēgvietas novietojumsP2-P3-P5-P6
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 in
Savienojuma izmērs [mm]25 mm
Savienojuma standartsASME B 16.11
Savienojuma tipsLigzdas šuve
SCIP dokumentācija nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICF
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipa kods, ICFICF-25-4-25SSXFEG2NXXXXX4XXX
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
Virsmas pārklājumsZnCr04
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars16.595 Kilogram
Neto svars15.661 Kilogram
Volume65.121 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255107484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm