Danfoss logo
ICF 25-6-5MA - 027L4042 - 027L4171 - 027L4172

Vārstu stacija, ICF 25-6-5MA33, 32 mm, Savienojuma standarts: EN 10220

027L4239

Savienojuma izmērs [mm]: 32, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. moduļa tipsICFS 25
1. modulisSlēgvārsts
2. moduļa tipsICFF 25
2. modulisFiltrs
3. moduļa tipsICFE 25
3. modulisSolenoīda vārsts
4. moduļa tipsICFB 25
4. modulisTukšs augšējais vāks
5. moduļa tipsICM 25-A33
5. modulisMotora vārsts
6. moduļa tipsICFS 25
6. modulisSlēgvārsts
ApkalpojamsICF rezerves daļas
AprīkojumsVāciņš
ApstiprinājumsCEEACTÜVUAUL
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsVadības risinājums
Izstrādājuma nosaukumsVārstu stacija
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsTērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 25-6-5MA33, 65 bar
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF 25-6-5MA33
Produktu piederumiICF piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sānu pieslēgvietas daudzums [gab.]6 gab.
Sānu pieslēgvietas novietojumsP2-P4-P5-P7-P9-P10
Sānu pieslēgvietas savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Sānu pieslēgvietas savienojuma tipsG
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 1/4 in
Savienojuma izmērs [mm]32 mm
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsEN 10220
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
SCIP dokumentācija nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICF
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipa kods, ICFICF-25-6-32DSXFXEHBXM1SX65XX
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
UL novērtējumsYes
Virsmas pārklājumsZn (TLP)
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars23.11 Kilogram
Neto svars21.66 Kilogram
Volume35.103 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162488713
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm