Danfoss logo
ICF 25-6-3RB - 027L4031

Vārstu stacija, ICF 25-6-3RB, 32 mm, Savienojuma standarts: ASME B 16.11

027L4031

Savienojuma izmērs [mm]: 32, Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: ZnCr04, Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. moduļa tipsICFS 25
1. modulisSlēgvārsts
2. moduļa tipsICFF 25E
2. modulisFiltrs
3. moduļa tipsICFE 25
3. modulisSolenoīda vārsts
4. moduļa tipsICFC 25
4. modulisPretvārsts
5. moduļa tipsICFR 25B
5. modulisManuāls regulētājvārsts
6. moduļa tipsICFS 25
6. modulisSlēgvārsts
ApkalpojamsICF rezerves daļas
AprīkojumsVāciņš
ApstiprinājumsCEEACTÜVUAUL
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsVadības risinājums
Izstrādājuma nosaukumsVārstu stacija
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
Korpusa materiālsTērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 25-6-3RB
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF 25-6-3RB
Produktu piederumiICF piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sānu pieslēgvietas daudzums [gab.]6 gab.
Sānu pieslēgvietas novietojumsP2-P4-P5-P7-P9-P10
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 1/4 in
Savienojuma izmērs [mm]32 mm
Savienojuma standartsASME B 16.11
Savienojuma tipsLigzdas šuve
SCIP dokumentācija nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICF
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipa kods, ICFICF-25-6-32SSXFEEHCXRBSX63XX
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
UL novērtējumsYes
Virsmas pārklājumsZnCr04
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars25.083 Kilogram
Neto svars24.149 Kilogram
Volume30.576 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428238854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm