Danfoss logo
Valve station ICF 20-2-125LB

Vārstu stacija, ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, Savienojuma standarts: EN 10220

027L3845

Savienojuma izmērs [mm]: 20, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -45 - 50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. moduļa tipsICFL 20G
1. modulisElectronic expansion valve
2. moduļa tipsICFB 20
2. modulisTukšs augšējais vāks
ApkalpojamsICF rezerves daļas
ApstiprinājumsTÜVUAUL
AukstumaģentiR507AR717R744
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsVadības risinājums
Izstrādājuma nosaukumsVārstu stacija
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsTērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LG
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF 20-2-125LG
Produktu piederumiICF piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Savienojuma izmērs [mm]20 mm
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsEN 10220
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
SCIP dokumentācija nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICF
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]122 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-49 °F
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Virsmas pārklājumsZn (TLP)
VirziensTaisnvirziena
ZīmolsNeoCharge

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.83 Kilogram
Neto svars3.41 Kilogram
Volume4.425 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255143727
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm