Danfoss logo
Valve Station, ICF 20-2-121

Vārstu stacija, ICF 20-2-121L, 15 mm, Savienojuma standarts: ANSI B 36.10

027L3829

Savienojuma izmērs [mm]: 15, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. moduļa tipsICFE 20
1. modulisSolenoid valve
2. moduļa tipsICFO
2. modulisManual opening
ApkalpojamsICF rezerves daļas
ApstiprinājumsEACTÜVUAUL
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsVadības risinājums
Izstrādājuma nosaukumsVārstu stacija
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsTērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Material DescriptionValve station ICF 20-2-121L ANSI 15
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF 20-2-121L
Produktu piederumiICF piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/2 in
Savienojuma izmērs [mm]15 mm
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsANSI B 36.10
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
SCIP dokumentācija nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICF
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipa kods, ICFICF-20-2-15AEXOXXXXXXXXX0LAX
UL novērtējumsYes
Virsmas pārklājumsZn (TLP)
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.066 Kilogram
Neto svars2.55 Kilogram
Volume4.425 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162795781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm