Danfoss logo
Valve Station, ICF 20-2-121H

Vārstu stacija, ICF 20-2-121H, 22 mm, Savienojuma standarts: ASME B 16.50

027L3814

Savienojuma izmērs [mm]: 22, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. moduļa tipsICFE 20-H
1. modulisSolenoid valve
2. moduļa tipsICFB 20
2. modulisTukšs augšējais vāks
ApkalpojamsICF rezerves daļas
ApstiprinājumsEACTÜVUAUL
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Housing material (EF001596)Steel
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsVadības risinājums
Izstrādājuma nosaukumsVārstu stacija
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsTērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 20-2-121H
Material quality (EF001257)Other
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Specifikācija
Vērtība
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF 20-2-121H
Produktu piederumiICF piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]7/8 in
Savienojuma izmērs [mm]22 mm
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsASME B 16.50
Savienojuma tipsBrazing
SCIP dokumentācija nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICF
Šķidrumu grupa1
Surface protection (EF000139)Other
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipa kods, ICFICF-20-2-22XEHBXXXXXXXXX0LAX
UL novērtējumsYes
Virsmas pārklājumsZn (TLP)
VirziensTaisnvirziena
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.845 Kilogram
Neto svars3.42 Kilogram
Volume17.6 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424545161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm