Danfoss logo
ICF 20-4-90 - 027L3155

Vārstu stacija, ICF 20-4-90, 20 mm, Savienojuma standarts: EN 10220

027L3599

Savienojuma izmērs [mm]: 20, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: ZnCr04, Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. moduļa tipsICFB 20
1. modulisTukšs augšējais vāks
2. moduļa tipsICFD 20C
2. modulisAtkausēšanas modulis
3. moduļa tipsICFE 20
3. modulisSolenoīda vārsts
4. moduļa tipsICFB 20
4. modulisTukšs augšējais vāks
ApkalpojamsICF rezerves daļas
AprīkojumsVāciņš
ApstiprinājumsCEEACTÜVUAUL
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsVadības risinājums
Izstrādājuma nosaukumsVārstu stacija
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsTērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-90
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF 20-4-90
Produktu piederumiICF piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sānu pieslēgvietas daudzums [gab.]4 gab.
Sānu pieslēgvietas novietojumsP2-P3-P5-P6
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Savienojuma izmērs [mm]20 mm
Savienojuma standartsEN 10220
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
SCIP dokumentācija nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICF
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipa kods, ICFICF-20-4-20DBXD2EXBXXXXX4XXX
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
UL novērtējumsYes
Virsmas pārklājumsZnCr04
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars15.82 Kilogram
Neto svars13.17 Kilogram
Volume65.121 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428535472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm