Danfoss logo
ICF 20-6-2HRB - 027L3412

Vārstu stacija, ICF 20-6-2HRB, 25 mm, Savienojuma standarts: ASME B 16.11

027L3412

Savienojuma izmērs [mm]: 25, Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: ZnCr04, Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. moduļa tipsICFS 20
1. modulisSlēgvārsts
2. moduļa tipsICFF 20E
2. modulisFiltrs
3. moduļa tipsICFE 20H
3. modulisSolenoīda vārsts
4. moduļa tipsICFB 20
4. modulisTukšs augšējais vāks
5. moduļa tipsICFR 20B
5. modulisManuāls regulētājvārsts
6. moduļa tipsICFN 20
6. modulisSlēgvārsts/pretvārsts
ApkalpojamsICF rezerves daļas
AprīkojumsVāciņš
ApstiprinājumsCEEACTÜVUAUL
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsVadības risinājums
Izstrādājuma nosaukumsVārstu stacija
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
Korpusa materiālsTērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-2HRB
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF 20-6-2HRB
Produktu piederumiICF piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sānu pieslēgvietas daudzums [gab.]6 gab.
Sānu pieslēgvietas novietojumsP2-P4-P5-P7-P9-P10
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 in
Savienojuma izmērs [mm]25 mm
Savienojuma standartsASME B 16.11
Savienojuma tipsLigzdas šuve
SCIP dokumentācija nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICF
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipa kods, ICFICF-20-6-25SSXFEEHBXRBNX62XX
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
UL novērtējumsYes
Virsmas pārklājumsZnCr04
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars11.388 Kilogram
Neto svars10.822 Kilogram
Volume16 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428885614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm