Vārstu stacija, ICF 20-4-99, 20 mm, Savienojuma standarts: EN 10220
027L3122
Savienojuma izmērs [mm]: 20, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120
027L3122
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1. moduļa tips | ICFS 20 |
| 1. modulis | Slēgvārsts |
| 2. moduļa tips | ICFF 20 |
| 2. modulis | Filtrs |
| 3. moduļa tips | ICFE 20 |
| 3. modulis | Solenoīda vārsts |
| 4. moduļa tips | ICFB 20 |
| 4. modulis | Tukšs augšējais vāks |
| Apkalpojams | ICF rezerves daļas |
| Aprīkojums | Vāciņš |
| Apstiprinājums | CEEACTÜVUAUL |
| Aukstumaģenti | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(a)6(b) |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma apraksts | Vadības risinājums |
| Izstrādājuma nosaukums | Vārstu stacija |
| Izstrādājumu grupa | Daudzfunkciju ventiļi |
| Kategorija | II |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa materiāls | Tērauds |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 943 psig |
| Material Description | Valve Station ICF 20-4-99 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Plūsmas virziena indikators | Reljefa vienvirziena bultiņa |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICF 20-4-99 |
| Produktu piederumi | ICF piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sānu pieslēgvietas daudzums [gab.] | 4 gab. |
| Sānu pieslēgvietas novietojums | P2-P3-P5-P6 |
| Sānu pieslēgvietas savienojuma izmērs [collas] | 3/8 in |
| Sānu pieslēgvietas savienojuma tips | G |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 3/4 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 20 mm |
| Savienojuma materiāls | Tērauds |
| Savienojuma standarts | EN 10220 |
| Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| SCIP dokumentācija nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | ICF |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -76 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tipa kods, ICF | ICF-20-4-20DSXFXEXBXXXXX4YXX |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0 |
| UL novērtējums | Yes |
| Virsmas pārklājums | Zn (TLP) |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 6.635 Kilogram |
| Neto svars | 6.156 Kilogram |
| Volume | 22.932 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428239769 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |