Danfoss logo
Vārstu stacija, ICF 20-2-125LB, 20 mm, Savienojuma standarts: ANSI B 16.11-product-details

Vārstu stacija, ICF 20-2-125LB, 20 mm, Savienojuma standarts: ANSI B 16.11

027L0050

Savienojuma izmērs [mm]: 20, Savienojuma tips: Ligzda, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. moduļa tipsICFB 20
1. modulisTukšs augšējais vāks
2. moduļa tipsICFD 20
2. modulisAtkausēšanas modulis
ApkalpojamsICF rezerves daļas
ApstiprinājumsEACTÜVUAUL
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsVadības risinājums
Izstrādājuma nosaukumsVārstu stacija
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpusa materiālsTērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF 20-2-125LB
Produktu piederumiICF piederumi
Savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Savienojuma izmērs [mm]20 mm
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsANSI B 16.11
Savienojuma tipsLigzda
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°C] [Max]120 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-60 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Virsmas pārklājumsZn (TLP)
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars12.14 Kilogram
Neto svars2.58 Kilogram
Volume65.121 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255267027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm