Vārstu stacija, ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, Savienojuma standarts: ANSI B 16.11
027L0049
Savienojuma izmērs [mm]: 20, Savienojuma tips: Ligzda, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -45 - 50
027L0049
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1. moduļa tips | ICFL 20G |
| 1. modulis | Electronic expansion valve |
| 2. moduļa tips | ICFB 20 |
| 2. modulis | Tukšs augšējais vāks |
| Apkalpojams | ICF rezerves daļas |
| Apstiprinājums | TÜVUAUL |
| Aukstumaģenti | R507AR717R744 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma apraksts | Vadības risinājums |
| Izstrādājuma nosaukums | Vārstu stacija |
| Izstrādājumu grupa | Daudzfunkciju ventiļi |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Korpusa materiāls | Tērauds |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 943 psig |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LG |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Plūsmas virziena indikators | Reljefa vienvirziena bultiņa |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICF 20-2-125LG |
| Produktu piederumi | ICF piederumi |
| Savienojuma izmērs [collas] | 3/4 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 20 mm |
| Savienojuma materiāls | Tērauds |
| Savienojuma standarts | ANSI B 16.11 |
| Savienojuma tips | Ligzda |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 122 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -49 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -45 °C |
| Virsmas pārklājums | Zn (TLP) |
| Virziens | Taisnvirziena |
| Zīmols | NeoCharge |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 3.83 Kilogram |
| Neto svars | 3.41 Kilogram |
| Volume | 4.425 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255267096 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |