Danfoss logo
Vārstu stacija, ICF 20-2-125LH, NeoCharge, 25 mm, Savienojuma standarts: EN 10220-product-details

Vārstu stacija, ICF 20-2-125LH, NeoCharge, 25 mm, Savienojuma standarts: EN 10220

027L0020

Savienojuma izmērs [mm]: 25, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -45 - 50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. moduļa tipsICFL 20H
1. modulisElectronic expansion valve
2. moduļa tipsICFB 20
2. modulisTukšs augšējais vāks
ApkalpojamsICF rezerves daļas
ApstiprinājumsTÜVUAUL
AukstumaģentiR507AR717R744
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsVadības risinājums
Izstrādājuma nosaukumsVārstu stacija
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpusa materiālsTērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LH
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF 20-2-125LH
Produktu piederumiICF piederumi
Savienojuma izmērs [collas]1 in
Savienojuma izmērs [mm]25 mm
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsEN 10220
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]122 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-49 °F
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Virsmas pārklājumsZn (TLP)
VirziensTaisnvirziena
ZīmolsNeoCharge

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.83 Kilogram
Neto svars3.41 Kilogram
Volume4.425 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255247227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm