Danfoss logo
ICF 15 EVRAT-ICFA 20A/20B

Vārstu stacija, ICF 15 EVRAT-ICFA 20A, 15 mm

027L4675

Savienojuma izmērs [mm]: 15, Savienojuma tips: Atloks, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 42, Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 105

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
2. moduļa tipsICFF 15
2. modulisFiltrs
3. moduļa tipsICFA 20A
3. modulisElektrisks izplešanās vārsts
4. modulisManuāla atvēršana
ApkalpojamsICF rezerves daļas
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSEAC
AukstumaģentiR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsVadības risinājums
Izstrādājuma nosaukumsVārstu stacija
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsTērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]42.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]610 psig
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionValve station ICF 15 EVRAT-ICFA 20A
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF 15 EVRAT-ICFA 20A
Produktu piederumiAtlokiICF piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/2 inch
Savienojuma izmērs [mm]15 mm
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsNA
Savienojuma tipsAtloks
SCIP dokumentācija nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICF
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°C] [Max]105 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]221 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Virsmas pārklājumsZn (TLP)
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.683 Kilogram
Neto svars3.3 Kilogram
Volume6.248 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162976968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm