Vārstu stacija, ICF 20 EVRAT, 20 mm
027L4519
Savienojuma izmērs [mm]: 20, Savienojuma tips: Atloks, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 42, Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 105
027L4519
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 2. moduļa tips | ICFF 15 |
| 2. modulis | Filtrs |
| 3. moduļa tips | ICFE20H |
| 3. modulis | Solenoīda vārsts |
| Apkalpojams | ICF rezerves daļas |
| Apstiprinājums | EACUAUL |
| Aukstumaģenti | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(a)6(b) |
| Housing material (EF001596) | Steel |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma apraksts | Vadības risinājums |
| Izstrādājuma nosaukums | Vārstu stacija |
| Izstrādājumu grupa | Daudzfunkciju ventiļi |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa materiāls | Tērauds |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 42.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 610 psig |
| Material Description | Valve Station ICF 20 EVRAT |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Plūsmas virziena indikators | Reljefa vienvirziena bultiņa |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Produkta veids | ICF 20 EVRAT |
| Produktu piederumi | AtlokiICF piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 3/4 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 20 mm |
| Savienojuma materiāls | Tērauds |
| Savienojuma standarts | NA |
| Savienojuma tips | Atloks |
| SCIP dokumentācija nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | ICF |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 221 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 105 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipa kods, ICF | ICF-20-4-25XXXXXXXXXXXXXXYXX |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0 |
| UL novērtējums | Yes |
| Virsmas pārklājums | Zn (TLP) |
| Virziens | Taisnvirziena |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 5.23 Kilogram |
| Neto svars | 4.707 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428884167 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |