Danfoss logo
Valve station ICF 15 EVRAT

Vārstu stacija, ICF 20 EVRAT, 20 mm

027L4518

Savienojuma izmērs [mm]: 20, Savienojuma tips: Atloks, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 42, Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 105

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
2. moduļa tipsICFF 15
2. modulisFiltrs
3. moduļa tipsICFE 20
3. modulisSolenoīda vārsts
4. moduļa tipsICF 15
4. modulisManuāla atvēršana
ApkalpojamsICF rezerves daļas
ApstiprinājumsEACUAUL
AukstumaģentiR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsVadības risinājums
Izstrādājuma nosaukumsVārstu stacija
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsTērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]42.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]610 psig
Material DescriptionValve Station ICF 20 EVRAT
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF 20 EVRAT
Produktu piederumiAtlokiICF piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Savienojuma izmērs [mm]20 mm
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsNA
Savienojuma tipsAtloks
SCIP dokumentācija nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICF
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]221 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]105 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipa kods, ICFICF-20-4-20XXXXXXXXXXXXXXYXX
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
UL novērtējumsYes
Virsmas pārklājumsZn (TLP)
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.342 Kilogram
Neto svars4.035 Kilogram
Volume6.248 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428884150
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm