Rezerves daļa, ICFW SS 25, Metināšanas modulis
027L4800
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: ICFW SS 25, Tipa apzīmējums: Metināšanas modulis
027L4800
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izmantots produktam | ICFW SS 25 |
| Izmantots produktam, komentāri | 25 DIN |
| Izstrādājuma nosaukums | Welding module |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | ICF spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | ICFW-SS 25 Welding module, Spare part |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Metināšanas modulis |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.26 Kilogram |
| Neto svars | 1.079 Kilogram |
| Volume | 3.416 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428922951 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |