Rezerves daļa, ICFB SS 20, Tukšs augšējais vāks
027L4787
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: ICFB SS 20, Tipa apzīmējums: Tukšs augšējais vāks
027L4787
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izmantots produktam | ICFB SS 20 |
| Izstrādājuma nosaukums | Valve cover |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | ICF spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | ICFB-SS 20 Blank Cover, Spare part |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Tukšs augšējais vāks |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.636 Kilogram |
| Neto svars | 0.007 Kilogram |
| Volume | 1.214 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428923170 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |