Rezerves daļa, ICF 20 - 40, Nipelis
027L1266
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: ICF 20 - 40, Tipa apzīmējums: Nipelis
027L1266
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 40 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | ICF 20 - 40 |
| Izmantots produktam, komentāri | Sānu pieslēgvietām |
| Izstrādājuma nosaukums | Nipelis |
| Izstrādājumu grupa | ICF spare parts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Nipple for sideconnection, G3/8"-1/2" |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 3/8 - 1/2 |
| Savienojuma tips | G |
| Tipa apzīmējums | Nipelis |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.114 Kilogram |
| Neto svars | 0.111 Kilogram |
| Volume | 0.14 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234832 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |