Elektriskā izplešanās vārsta spole, ETS 8M
034G8301
null: 12, Elektriskais savienotājs: JST XHP-5, Kabeļa garums [m]: 3
034G8301
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apstiprinājums | cURus |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daļu programmas nosaukums | ETS 8M |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais savienotājs | JST XHP-5 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | ETS 8M |
| Izolācijas klase | B |
| Izstrādājuma nosaukums | Elektriskā izplešanās vārsta spole |
| Izstrādājumu grupa | Izplešanās ventiļi |
| Kabeļa garums [collas] | 118.10 colla |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kabeļa garums [m] | 3.000 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Material Description | ETS 8M Coil for elec exp valve EEV |
| Motora tips | Uni-polar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | ETS 8M |
| Produktu piederumi | Soļvārsta piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Strāvas diapazons [A] | 0.26 A |
| Strāvas patēriņš [W] | 4.1 W |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Tinuma pretestība [omi] | 46.0 Ohm |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.22 Kilogram |
| Neto svars | 0.188 Kilogram |
| Volume | 0.77 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424595265 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |