Danfoss logo
ETS 6 coil

Elektriskā izplešanās vārsta spole, ETS 6

034G5175

null: 12, Izmantots produktam: ETS 6, Elektriskais savienotājs: AMP UPC-6, Kabeļa garums [m]: 0.6

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Aizsargcaurules garums [mm]500.0 mm
Apkalpojams
ApstiprinājumsCQCEACLLC CDC TYSKRoHSUL
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsETS 6
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais savienotājsAMP UPC-6
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Identisks produkts034G5170
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamETS 6
Izolācijas klaseE
Izstrādājuma nosaukumsElektriskā izplešanās vārsta spole
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kabeļa garums [collas]23.60 colla
Kabeļa garums [m]0.600 m
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP66
Material DescriptionETS 6 Coil for elec exp valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsETS 6
Produktu piederumiElectric valve accessories
REACH kandidātu saraksta vielasTrixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis-[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS no. 84852-53-9)
Saderīgie Danfoss regulatoriEIM 336EKD 316EKD 316CEKE 1AEKE 1BEKE 1CEXD 316
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsElectric control valve coil(8)
Strāvas diapazons [A]0.26 A
Strāvas patēriņš [W]3.0 W
Supply voltage [V] DC12.00 V
Tinuma pretestība [omi]46.0 Ohm
UL klaseUL CLASS 105 (A)
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.136 Kilogram
Neto svars0.11 Kilogram
Volume0.487 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428944328
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm