Elektriskā izplešanās vārsta spole, ETS 6
034G5160
null: 24, Izmantots produktam: ETS 6, Elektriskais savienotājs: 05R-JWPF, Kabeļa garums [m]: 0.25
034G5160
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aizsargcaurules garums [mm] | 1800.0 mm |
| Apkalpojams | Nē |
| Apstiprinājums | CQCEACLLC CDC TYSKRoHSUL |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daļu programmas nosaukums | ETS 6 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 100 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais savienotājs | 05R-JWPF |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Identisks produkts | 034G5165 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | ETS 6 |
| Izolācijas klase | E |
| Izstrādājuma nosaukums | Elektriskā izplešanās vārsta spole |
| Izstrādājumu grupa | Izplešanās ventiļi |
| Kabeļa garums [collas] | 9.80 colla |
| Kabeļa garums [m] | 0.250 m |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa kategorija, IP | IP66 |
| Material Description | ETS 6 Coil for elec exp valve I/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | ETS 6 |
| Produktu piederumi | Electric valve accessories |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis-[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS no. 84852-53-9) |
| Saderīgie Danfoss regulatori | EIM 336EKD 316EKD 316CEKE 1AEKE 1BEKE 1CEXD 316 |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Electric control valve coil(8) |
| Strāvas diapazons [A] | 0.13 A |
| Strāvas patēriņš [W] | 3.0 W |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Tinuma pretestība [omi] | 184.0 Ohm |
| UL klase | UL CLASS 105 (A) |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.121 Kilogram |
| Neto svars | 0.11 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.599 Liter |
| EAN/UPC | 5702428909402 |