Elektriskā izplešanās vārsta spole, ETS 5M
034G3873
Motora tips: Bipolārs, null: 12, Izmantots produktam: ETS 5M, Kabeļa garums [m]: 1.5
034G3873
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aizsargcaurules garums [mm] | 1360.0 mm |
| Apkalpojams | Nē |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daļu programmas nosaukums | ETS 5METS 5T |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais savienotājs | MC-RA3.5H04C-0001 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | ETS 5METS 5T |
| Izolācijas klase | B |
| Izstrādājuma nosaukums | Elektriskā izplešanās vārsta spole |
| Izstrādājumu grupa | Izplešanās ventiļi |
| Kabeļa garums [collas] | 59.06 colla |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kabeļa garums [m] | 1.500 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Material Description | ETS 5M Bi-polar coil 1.5m 4Pin M/20 |
| Motora tips | Bipolārs |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | ETS 5M |
| Produktu piederumi | Electric valve accessories |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Saderīgie Danfoss regulatori | EKE100 |
| Satur akumulatori | No |
| Strāvas diapazons [A] | 0.24 A |
| Strāvas patēriņš [W] | 2.8 W |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Tinuma pretestība [omi] | 50.0 Ohm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.105 Kilogram |
| Neto svars | 0.081 Kilogram |
| Volume | 0.489 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255127147 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |