Danfoss logo
ETS 5M Bi-polar coil for EEV

Elektriskā izplešanās vārsta spole, ETS 5M

034G3861

Motora tips: Bipolārs, null: 12, Izmantots produktam: ETS 5M, Kabeļa garums [m]: 1.5

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Aizsargcaurules garums [mm]1360.0 mm
Apkalpojams
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsETS 5METS 5T
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais savienotājsMC-RA3.5H04C-0001
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
InspectionTextBOBINA BIPOLARE ETS 5M 1.5m 4Pin I/40
Izmantots produktamETS 5METS 5T
Izolācijas klaseB
Izstrādājuma nosaukumsElektriskā izplešanās vārsta spole
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kabeļa garums [collas]59.06 colla
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa garums [m]1.500 m
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP67
Material DescriptionETS 5M Bi-polar coil 1.5m 4Pin I/40
Motora tipsBipolārs
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsETS 5M
Produktu piederumiElectric valve accessories
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Saderīgie Danfoss regulatoriEKE100
Satur akumulatoriNo
Strāvas diapazons [A]0.24 A
Strāvas patēriņš [W]2.8 W
Supply voltage [V] DC12.00 V
Tinuma pretestība [omi]50.0 Ohm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.105 Kilogram
Neto svars0.081 Kilogram
Volume0.5 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162951750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm