Danfoss logo
Electric regulating valve, CCMT 16

Elektrisks regulētājvārsts, CCMT 16

027H8241

Aukstumaģenti: R744; R134a, Kv vērtība [m³/h]: 1.6, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Savienojuma tips: Lodmetāls, ODF, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 44

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsElectric valve spare parts
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]60 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]140 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsUAcURus
AukstumaģentiR134aR744
China RoHS exemption clause7.17.2
Cv vērtība [gal/min]1.882 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā44 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]90.00 bar
Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi]1305.0 psi
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma aprakstsElektrisks izplešanās vārsts
Izstrādājuma nosaukumsElektrisks regulētājvārsts
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kv vērtība [m³/h]1.600 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]140.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]2030 psig
Maks. OPD [bāri]90.0 bar
Maks. OPD [psig]1305 psig
Material DescriptionCCMT 16 Elec.reg.valve w.out transmitter
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsCCMT 16
Produktu piederumiElectric valve accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma lodējuma izmērs [collas]1 1/8 in
Savienojuma metinājuma izmērs [collas]1 in
Savienojuma standartsEN10220
Savienojuma tipsLodmetāls, ODF
SCIP dokumentācija nr.1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsCCMT
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]140 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL apstiprināti aukstumaģentiR134aR744
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.318 Kilogram
Neto svars2.558 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162732168
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm