Danfoss logo
CCMT 16 - CCMT 42

Elektrisks regulētājvārsts, CCMT 42

027H8234

Aukstumaģenti: R744; R134a; R1234yf, Kv vērtība [m³/h]: 4.2, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Savienojuma tips: Lodmetāls, ODF, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsElectric valve spare parts
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]60 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]140 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsUAcURus
AukstumaģentiR1234yfR134aR744
Cv vērtība [gal/min]4.872 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]90.00 bar
Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi]1305.0 psi
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsElektrisks izplešanās vārsts
Izstrādājuma nosaukumsElektrisks regulētājvārsts
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kv vērtība [m³/h]4.200 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]140.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]2030 psig
Maks. OPD [bāri]90.0 bar
Maks. OPD [psig]1305 psig
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionCCMT 42 Elec.reg.valve w.out transmitter
Material quality (EF001257)Other
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsCCMT 42
Produktu piederumiElectric valve accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma lodējuma izmērs [collas]1 1/8 in
Savienojuma metinājuma izmērs [collas]1 in
Savienojuma standartsEN10220
Savienojuma tipsLodmetāls, ODF
SCIP dokumentācija nr.1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsCCMT
Surface protection (EF000139)Other
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]140 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL apstiprināti aukstumaģentiR134aR744
UL novērtējumsYes
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.968 Kilogram
Neto svars2.017 Kilogram
Volume7.383 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428030946
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm