Danfoss logo
CCMT - WEB027H7231

Elektrisks regulētājvārsts, CCMT 16

027H7231

Aukstumaģenti: R744; R410A; R134a, Kv vērtība [m³/h]: 1.6, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Savienojuma tips: Lodmetāls, ODF, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsElectric valve spare parts
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]60 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]140 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsUAcURus
AukstumaģentiR134aR410AR744
Cv vērtība [gal/min]1.882 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]90.00 bar
Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi]1305.0 psi
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsElektrisks izplešanās vārsts
Izstrādājuma nosaukumsElektrisks regulētājvārsts
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kv vērtība [m³/h]1.600 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]140.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]2030 psig
Specifikācija
Vērtība
Maks. OPD [bāri]90.0 bar
Maks. OPD [psig]1305 psig
Material DescriptionCCMT 16 Electric reg. valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsCCMT 16
Produktu piederumiElectric valve accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma lodējuma izmērs [collas]1 1/8 in
Savienojuma metinājuma izmērs [collas]1 in
Savienojuma standartsEN10220
Savienojuma tipsLodmetāls, ODF
SCIP dokumentācija nr.1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsCCMT
Temperatūras diapazons [°C] [Max]60 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]140 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
UL apstiprināti aukstumaģentiR134aR744
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.032 Kilogram
Neto svars2.235 Kilogram
Volume7.383 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428912303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm