Ar motoru darbināms vārsts, ICMTS 20 A33, Tērauds
027H1084
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 0.2, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140
027H1084
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Apkalpojams | ICMTS rezerves daļas |
| Apstiprinājums | CECRNEACUA |
| Atvēršanas/slēgšanas laiks [s] | 3 s |
| Aukstumaģenti | R744 |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vērtība [gal/min] | 0.230 gal/min |
| Daļu programmas nosaukums | ICMTS |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 1 colla |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] | 25.00 mm |
| ieplūdes savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| Izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 1 colla |
| Izplūdes savienojuma izmērs [mm] | 25.0 mm |
| Izplūdes savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| Izstrādājuma apraksts | Augsta spied. izpl. motora vārsts |
| Izstrādājuma nosaukums | Ar motoru darbināms vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Izplešanās ventiļi |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa materiāls | Tērauds |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kv vērtība [m³/h] | 0.200 m³/h |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 140.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 2030 psig |
| Maks. OPD [bāri] | 90.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 1305 psig |
| Manuālas darbības opcija | Izmantojot ICAD iestatīšanuIzmantojot daudzfunkciju rīku |
| Material Description | ICMTS 20-A33 25 DIN *CO2* |
| Pielietojums | Pārspiediena CO2 sistēmas |
| Plūsmas virziena indikators | Reljefa vienvirziena bultiņa |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICMTS 20 A33 |
| Produktu piederumi | ICAD piederumiICM/ICS/ICLX piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Saderīgie Danfoss regulatori | EKC 326A |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | Tērauds |
| Savienojuma standarts | EN 10220 |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -76 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Vārsta darbība | TIEŠS |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.428 Kilogram |
| Neto svars | 2.288 Kilogram |
| Volume | 3.329 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428237222 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |