Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L_027H7250

Elektrisks regulētājvārsts, CCMT 10L

027H7278

Aukstumaģenti: R744, Kv vērtība [m³/h]: 1.1, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Savienojuma tips: Lodmetāls, ODF, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 9

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsElectric valve spare parts
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsEACUAcURus
AukstumaģentiR744
China RoHS exemption clauseNo
Cv vērtība [gal/min]1.280 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā9 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]90.00 bar
Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi]1305.0 psi
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsElektrisks izplešanās vārsts
Izstrādājuma nosaukumsElektrisks regulētājvārsts
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kv vērtība [m³/h]1.100 m³/h
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]140.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]2030 psig
Maks. OPD [bāri]90.0 bar
Maks. OPD [psig]1305 psig
Material DescriptionCCMT 10L Electric reg. valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsCCMT 10L
Produktu piederumiElectric valve accessories
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma lodējuma izmērs [collas]5/8 in
Savienojuma metinājuma izmērs [collas]1/2 in
Savienojuma standartsEN10220
Savienojuma tipsLodmetāls, ODF
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]131 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
UL apstiprināti aukstumaģentiR744
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.789 Kilogram
Neto svars0.659 Kilogram
Volume2.236 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162287040
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm