Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L _027H7272

Elektrisks regulētājvārsts, CCMT 8L

027H7272

Aukstumaģenti: R744, Kv vērtība [m³/h]: 0.8, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Savienojuma tips: Lodmetāls, ODF, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 9

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsElectric valve spare parts
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsEACUA
AukstumaģentiR744
China RoHS exemption clauseNo
Cv vērtība [gal/min]0.925 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā9 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]90.00 bar
Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi]1305.0 psi
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsElektrisks izplešanās vārsts
Izstrādājuma nosaukumsElektrisks regulētājvārsts
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Kv vērtība [m³/h]0.800 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]140.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]2030 psig
Maks. OPD [bāri]90.0 bar
Maks. OPD [psig]1305 psig
Material DescriptionCCMT 8L Electric reg. valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsCCMT 8L
Produktu piederumiElectric valve accessories
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma lodējuma izmērs [collas]7/8 in
Savienojuma metinājuma izmērs [collas]3/4 in
Savienojuma standartsEN10220
Savienojuma tipsLodmetāls, ODF
Temperatūras diapazons [°C] [Max]55 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]131 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
UL apstiprināti aukstumaģentiR744

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.8 Kilogram
Neto svars0.672 Kilogram
Volume2.236 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428679183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm