Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L_027H7250

Elektrisks regulētājvārsts, CCMT 5L

027H7245

Aukstumaģenti: R744, Kv vērtība [m³/h]: 0.48, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Savienojuma tips: Lodmetāls, ODF, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 9

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsElectric valve spare parts
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsEACUA
AukstumaģentiR744
China RoHS exemption clauseNo
Cv vērtība [gal/min]0.555 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā9 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]90.00 bar
Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi]1305.0 psi
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsElektrisks izplešanās vārsts
Izstrādājuma nosaukumsElektrisks regulētājvārsts
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Kv vērtība [m³/h]0.480 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]140.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]2030 psig
Maks. OPD [bāri]90.0 bar
Maks. OPD [psig]1305 psig
Material DescriptionCCMT 5L Electric reg. valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsCCMT 5L
Produktu piederumiElectric valve accessories
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma lodējuma izmērs [collas]5/8 in
Savienojuma metinājuma izmērs [collas]1/2 in
Savienojuma standartsEN10220
Savienojuma tipsLodmetāls, ODF
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]131 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
UL apstiprināti aukstumaģentiR744

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.785 Kilogram
Neto svars0.603 Kilogram
Volume2.236 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428679084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm