Elektrisks regulētājvārsts, CCMT 5L
027H7243
Aukstumaģenti: R744, Kv vērtība [m³/h]: 0.48, Maks. Maks. spiediens [bar]: 130, Savienojuma tips: Lodmetāls, ODF, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 9
027H7243
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Electric valve spare parts |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 120 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | EACUA |
| Aukstumaģenti | R744 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vērtība [gal/min] | 0.555 gal/min |
| Daudzums iepakojuma formātā | 9 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri] | 90.00 bar |
| Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi] | 1305.0 psi |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma apraksts | Elektrisks izplešanās vārsts |
| Izstrādājuma nosaukums | Elektrisks regulētājvārsts |
| Izstrādājumu grupa | Spied. un temp. regul. Ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kv vērtība [m³/h] | 0.480 m³/h |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 130.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 1885 psig |
| Maks. OPD [bāri] | 90.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 1305 psig |
| Material Description | CCMT 5L Electric reg. valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | CCMT 5L |
| Produktu piederumi | Electric valve accessories |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma lodējuma izmērs [collas] | 1/2 in |
| Savienojuma standarts | EN10220 |
| Savienojuma tips | Lodmetāls, ODF |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 131 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -4 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R744 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.74 Kilogram |
| Neto svars | 0.603 Kilogram |
| Volume | 2.236 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679077 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |