Danfoss logo
SNV-ST service kit for ICFD - 148B6607

Mērinstrumenta vārsts, SNV-ST

148B6607

ieplūdes savienojuma tips: NPT, Izplūdes savienojuma tips: NPT, Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]: 3/8

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsEACTÜVUA
AukstumaģentiR113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūde, iekšēja/ārējaIekšējs
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]3/8
ieplūdes savienojuma tipsNPT
Izplūde, iekšēja/ārējaIekšējs
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]3/8
Izplūdes savienojuma tipsNPT
Izstrādājuma aprakstsSlēgšanas adatvārsts
Izstrādājuma nosaukumsMērinstrumenta vārsts
Izstrādājumu grupaSlēgvārsti un regulētājventiļi
KategorijaArt. 4, par. 3
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
KrāsaCr3 / TLP
Maks. Maks. spiediens [bar]52.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]754 psig
Material DescriptionSNV-ST Service kit ICFD 52 bar M/12
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsSNV-ST
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsANSI/ASME B1.20.1
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]302 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Vārsta versijaStandarta versija
VirziensLeņķa caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.56 Kilogram
Neto svars0.559 Kilogram
Volume0.884 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428989602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm