Danfoss logo
SNV Gauge valves

Mērinstrumenta vārsts, SNV-ST

148B6400

ieplūdes savienojuma tips: Griezējgredzens, Izplūdes savienojuma tips: Griezējgredzens

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSNV rezerves daļas
AprīkojumsVāciņš
ApstiprinājumsEACTÜVUA
AukstumaģentiR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]10.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsGriezējgredzens
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]10.0 mm
Izplūdes savienojuma tipsGriezējgredzens
Izstrādājuma aprakstsSlēgšanas adatvārsts
Izstrādājuma nosaukumsMērinstrumenta vārsts
Izstrādājumu grupaSlēgvārsti un regulētājventiļi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsTērauds
Specifikācija
Vērtība
KrāsaCr3 / TLP
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Material DescriptionSNV-ST CD10-CD10 65 bar M/12
Plūsmas virziensDivvirzienu plūsma
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsSNV-ST
Produktu piederumiSNV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsDIN 3901
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]302 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Vārsta versijaStandarta versija
VirziensLeņķa caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.428 Kilogram
Neto svars0.364 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.274 Liter
EAN/UPC5702428823395