Danfoss logo
SNV Gauge valves

Mērinstrumenta vārsts, SNV-ST

148B4567

ieplūdes savienojuma tips: NPT, Izplūdes savienojuma tips: NPT, Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]: 1/4

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSNV rezerves daļas
AprīkojumsVāciņš
ApstiprinājumsEACTÜVUA
AukstumaģentiR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā6 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Identisks produkts148B4232
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūde, iekšēja/ārējaĀrējs
Ieplūdes garums [collas]4 colla
Ieplūdes garums [mm]100 mm
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]1/4
ieplūdes savienojuma tipsNPT
Izplūde, iekšēja/ārējaIekšējs
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]1/4
Izplūdes savienojuma tipsNPT
Izstrādājuma aprakstsSlēgšanas adatvārsts
Izstrādājuma nosaukumsMērinstrumenta vārsts
Izstrādājumu grupaSlēgvārsti un regulētājventiļi
Specifikācija
Vērtība
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsTērauds
KrāsaCr3 / TLP
Maks. Maks. spiediens [bar]52.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]754 psig
Material DescriptionSNV-ST 1/4FPT-1/4MPT L 52 bar M/06
Plūsmas virziensDivvirzienu plūsma
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsSNV-ST
Produktu piederumiSNV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsANSI/ASME B1.20.1
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]302 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Vārsta versijaPagarināts atzars
VirziensLeņķa caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.75 Kilogram
Neto svars0.683 Kilogram
Volume2.229 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428484541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm