Mērinstrumenta vārsts, SNV-ST
148B4219
ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: G
148B4219
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | SNV rezerves daļas |
| Aprīkojums | Vāciņš |
| Apstiprinājums | EACTÜVUA |
| Aukstumaģenti | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 30 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ieplūdes garums [collas] | 5 colla |
| Ieplūdes garums [mm] | 125 mm |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 1/2 in |
| ieplūdes savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| Izplūde, iekšēja/ārēja | Ārējs |
| Izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 1/2 A |
| Izplūdes savienojuma tips | G |
| Izstrādājuma apraksts | Slēgšanas adatvārsts |
| Izstrādājuma nosaukums | Mērinstrumenta vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Slēgvārsti un regulētājventiļi |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa materiāls | Tērauds |
| Krāsa | Cr3 / TLP |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 943 psig |
| Material Description | SNV-ST G1/2-W1/2 L125 65 bar I/30 |
| Plūsmas virziens | Divvirzienu plūsma |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | SNV-ST |
| Produktu piederumi | SNV piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | Tērauds |
| Savienojuma standarts | EN 10220ISO 228-1 |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -76 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Vārsta versija | Pagarināts atzars |
| Virziens | Leņķa caurule |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.729 Kilogram |
| Neto svars | 0.65 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 1.495 Liter |
| EAN/UPC | 5702428177269 |