Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST 148B4229

Mērinstrumenta vārsts, SNV-ST

148B3878

ieplūdes savienojuma tips: NPT, Izplūdes savienojuma tips: NPT, Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]: 1/4

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSNV rezerves daļas
AprīkojumsVāciņš
ApstiprinājumsEACTÜVUA
Daudzums iepakojuma formātā30 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Identisks produkts148B0082
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūde, iekšēja/ārējaĀrējs
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]1/4
ieplūdes savienojuma tipsNPT
Izplūde, iekšēja/ārējaIekšējs
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]1/4
Izplūdes savienojuma tipsNPT
Izstrādājuma aprakstsSlēgšanas adatvārsts
Izstrādājuma nosaukumsMērinstrumenta vārsts
Izstrādājumu grupaSlēgvārsti un regulētājventiļi
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpusa materiālsTērauds
KrāsaCr3 / TLP
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]140.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]2030 psig
Material DescriptionSNV-ST 1/4FPT-1/4MPT 140 bar I/30
Plūsmas virziensDivvirzienu plūsma
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsSNV-ST
Produktu piederumiSNV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsANSI/ASME B1.20.1
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°C] [Max]150 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-60 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]302 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]76 °F
Vārsta versijaStandarta versija
VirziensLeņķa caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars428.282 Gram
Neto svars388.434 Gram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162974490