Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

Mērinstrumenta vārsts, SNV-ST

148B3769

ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: G

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSNV rezerves daļas
AprīkojumsVāciņš
ApstiprinājumsEACTÜVUA
AukstumaģentiR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā6 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Height (EF000040)66
Identisks produkts148B4211
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes garums [collas]4 colla
Ieplūdes garums [mm]100 mm
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]1/2 in
ieplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izplūde, iekšēja/ārējaĀrējs
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]1/2 A
Izplūdes savienojuma tipsG
Izstrādājuma aprakstsSlēgšanas adatvārsts
Izstrādājuma nosaukumsMērinstrumenta vārsts
Izstrādājumu grupaSlēgvārsti un regulētājventiļi
KategorijaArt. 4, par. 3
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsTērauds
KrāsaCr3 / TLP
Maks. Maks. spiediens [bar]52.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]754 psig
Material DescriptionSNV-ST G1/2-W1/2 L100 52 bar M/06
Plūsmas virziensDivvirzienu plūsma
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsSNV-ST
Produktu piederumiSNV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsEN 10220ISO 228-1
Šķidrumu grupa1
Surface protection (EF000139)Other
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]302 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Vārsta versijaPagarināts atzars
VirziensLeņķa caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.762 Kilogram
Neto svars0.625 Kilogram
Volume2.315 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428179195
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm