Danfoss logo
Mērinstrumenta vārsts, SNV-ST-product-details

Mērinstrumenta vārsts, SNV-ST

148B3719

ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Griezējgredzens

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSNV rezerves daļas
AprīkojumsVāciņš
ApstiprinājumsEACLLC CDC TYSKTÜV
Daudzums iepakojuma formātā30 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Identisks produkts148B3709
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes garums [collas]4 colla
Ieplūdes garums [mm]100 mm
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]1/2 in
ieplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]10.0 mm
Izplūdes savienojuma tipsGriezējgredzens
Izstrādājuma aprakstsSlēgšanas adatvārsts
Izstrādājuma nosaukumsMērinstrumenta vārsts
Izstrādājumu grupaSlēgvārsti un regulētājventiļi
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpusa materiālsTērauds
KrāsaCr3 / TLP
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]140.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]2030 psig
Material DescriptionSNV-ST CD10-W1/2 L100 140 bar I/30
Plūsmas virziensDivvirzienu plūsma
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsSNV-ST
Produktu piederumiSNV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsDIN 3861DIN 3901EN 10220
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°C] [Max]150 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-60 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]302 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]76 °F
Vārsta versijaPagarināts atzars
VirziensLeņķa caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.711 Kilogram
Neto svars0.671 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162974322