Mērinstrumenta vārsts, SNV
027X0233
ieplūdes savienojuma tips: NPT, Savienojuma izmērs [collas]: 1/4, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1
027X0233
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| ieplūdes savienojuma tips | NPT |
| Izstrādājuma nosaukums | Mērinstrumenta vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Tērauds |
| Material Description | Gauge Valve and adapter for ICS,1/4" FPT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | SNV |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1/4 |
| Savienojuma tips | NPT |
| Savienojums iekšējais/ ārējais | Iekšējās |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.62 Kilogram |
| Neto svars | 0.62 Kilogram |
| Volume | 2.612 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428813907 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |