Siets, SNV-ST
027X0153
Savienojuma tips: NPT, Savienojuma izmērs [collas]: 1/4, Tipa apzīmējums: Drenāžas komplekts
027X0153
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Filtra versija | Standarta versija |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| ieplūdes savienojuma tips | NPT |
| Izstrādājuma apraksts | Slēgšanas adatvārsts |
| Izstrādājuma nosaukums | Siets |
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Tērauds |
| Material Description | FIA 50-200 DRAIN KIT 1/4" Valve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | SNV-ST |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1/4 |
| Savienojuma standarts | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Savienojuma tips | NPT |
| Tipa apzīmējums | Drenāžas komplekts |
| Virziens | Leņķa caurule |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.72 Kilogram |
| Neto svars | 0.007 Kilogram |
| Volume | 2.612 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428487542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |