Danfoss logo
BM valve, with cap

Diafragmas slēgvārsts, BML 10s

009G0230

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLA PAGARINĀTIE GALI, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLA PAGARINĀTIE GALI, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 10, Izplūdes izmērs [mm]: 10

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsBM/GBC vārsta rezerves daļas
AprīkojumsBlīvslēgs
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSEACUA
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a
Aukstumaģenti bez eļļasR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
China RoHS exemption clause7.3
Cv vērtība [gal/min]0.970 gal/min
Darba diapazons [bāri] [maks.]21 bar
Darba diapazons [bāri] [min.]-1 bar
Darba diapazons [psig] [maks.]304 psig
Darba diapazons [psig] [min.]-14 psig
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 aizd. avota novērtējumsJā
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [mm]10.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLA PAGARINĀTIE GALI, ODF
Izplūdes izmērs [mm]10.00 mm
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLA PAGARINĀTIE GALI, ODF
Izstrādājuma nosaukumsDiafragmas slēgvārsts
Izstrādājumu grupaSlēgvārsti un regulētājventiļi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Specifikācija
Vērtība
Kv vērtība [m³/h]0.840 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]28.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]406 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]36.4 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]528.0 psig
Material DescriptionBML 10s Shut off valve M/20
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBML 10s
Produktu piederumiBM/GBC vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsVarš
SCIP dokumentācija nr.4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsBML/BMT
Šķidrumu grupa12
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]212 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-67 °F
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
UL apstiprināti aukstumaģentiR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A
UL novērtējumsYes
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.308 Kilogram
Neto svars0.27 Kilogram
Volume0.704 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428288392
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm