Diafragmas slēgvārsts, BML 6s
009G0208
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLA PAGARINĀTIE GALI, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLA PAGARINĀTIE GALI, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 6, Izplūdes izmērs [mm]: 6
009G0208
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | BM/GBC vārsta rezerves daļas |
| Aprīkojums | Rokritenis |
| Apstiprinājums | C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSEACUA |
| Aukstumaģenti | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a |
| Aukstumaģenti bez eļļas | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vērtība [gal/min] | 0.350 gal/min |
| Darba diapazons [bāri] [maks.] | 21 bar |
| Darba diapazons [bāri] [min.] | -1 bar |
| Darba diapazons [psig] [maks.] | 304 psig |
| Darba diapazons [psig] [min.] | -14 psig |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN13463-3 aizd. avota novērtējums | Jā |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Ieplūdes izmērs [mm] | 6.00 mm |
| ieplūdes savienojuma tips | LODMETĀLA PAGARINĀTIE GALI, ODF |
| Izplūdes izmērs [mm] | 6.00 mm |
| Izplūdes savienojuma tips | LODMETĀLA PAGARINĀTIE GALI, ODF |
| Izstrādājuma nosaukums | Diafragmas slēgvārsts |
| Izstrādājumu grupa | Slēgvārsti un regulētājventiļi |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kv vērtība [m³/h] | 0.300 m³/h |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 406 psig |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri] | 36.4 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 528.0 psig |
| Material Description | BML 6s Shut Off Valve M/20 |
| Plūsmas virziena indikators | Reljefa vienvirziena bultiņa |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | BML 6s |
| Produktu piederumi | BM/GBC vārsta piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | Varš |
| SCIP dokumentācija nr. | 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | BML/BMT |
| Šķidrumu grupa | 12 |
| Smērvielu saderība | Lietojums bez eļļas |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 212 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -67 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -55 °C |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0 |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A |
| UL novērtējums | Yes |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.286 Kilogram |
| Neto svars | 0.285 Kilogram |
| Volume | 0.704 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422016397 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |