Danfoss logo
BM valve, flare connections, with handwheel

Diafragmas slēgvārsts, BML 15

009G0168

ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsBM/GBC vārsta rezerves daļas
AprīkojumsRokritenis
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSEACUA
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR134aR22/R407CR404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516A
Aukstumaģenti bez eļļasR134aR513AR515B
China RoHS exemption clause7.3
Cv vērtība [gal/min]2.540 gal/min
Darba diapazons [bāri] [maks.]21 bar
Darba diapazons [bāri] [min.]-1 bar
Darba diapazons [psig] [maks.]304 psig
Darba diapazons [psig] [min.]-14 psig
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas]5/8 in
ieplūdes savienojuma tipsNOPLŪDE
Izplūdes izmērs [collas]5/8 in
Izplūdes savienojuma tipsNOPLŪDE
Izstrādājuma nosaukumsDiafragmas slēgvārsts
Izstrādājumu grupaSlēgvārsti un regulētājventiļi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Specifikācija
Vērtība
Kv vērtība [m³/h]2.200 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]28.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]406 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]36.4 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]528.0 psig
Material DescriptionBML 15 Shut Off Valve M/12
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBML 15
Produktu piederumiBM/GBC vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsMisiņš
SCIP dokumentācija nr.4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsBML/BMT
Šķidrumu grupa12
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]212 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-67 °F
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
UL apstiprināti aukstumaģentiR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515B
UL novērtējumsYes
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.834 Kilogram
Neto svars0.747 Kilogram
Volume1.615 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422029670
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm