Remonta komplekts, Blīves
2453+093
Tipa apzīmējums: Blīves, Izmantots produktam: OFV 20-25, Type 133
2453+093
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 25 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | OFV 20-25, Type 133 |
| Izmantots produktam, komentāri | Izņ. Rokasgrāmata |
| Izstrādājuma nosaukums | Apkopes komplekts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Press. regul. valve spare part |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | REPAIR KIT OFV 20-25 133 EXCL STYR |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Remonta komplekts |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Blīves |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.052 Kilogram |
| Neto svars | 0.026 Kilogram |
| Volume | 0.041 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232173 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |