Remonta komplekts, Blīves
2453+044
Tipa apzīmējums: Blīves, Izmantots produktam: SRV 25-40; REG 25-40
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Vārstu rezerves daļas un piederumi
2453+044
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | REG 25-40SRV 25-40 |
| Izmantots produktam, komentāri | Konusam nr. 10 |
| Izstrādājuma nosaukums | Remontkomplekts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Spare parts, discont. products |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | REPAIR KIT REG/SRV 25-40 No10 (GASKETS) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Remonta komplekts |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Blīves |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.202 Kilogram |
| Neto svars | 0.178 Kilogram |
| Volume | 0.588 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232296 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |