Danfoss logo
CVH, Vadības vārsta korpuss 3/8 collu DIN-product-details

CVH, Vadības vārsta korpuss 3/8 collu DIN

192H3764

Izmantots produktam: CVH, Tipa apzīmējums: Vadības vārsta korpuss 3/8 collu DIN

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamCVH
Izstrādājuma nosaukumsValve body
Izstrādājumu grupaPilot valve spare parts
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionVALVE HOUSING CVH 3/8" DIN BW SS
Specifikācija
Vērtība
Materiāla spec.Nerūsējošais tērauds
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsSpare part
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Savienojuma izmērs [mm]10 mm
Savienojuma standartsASME B 36.10M SCHEDULE 80
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
Tipa apzīmējumsVadības vārsta korpuss 3/8 collu DIN

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.344 Kilogram
Neto svars0.336 Kilogram
Volume0.315 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428197298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm