Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Uzmala, 15 mm, Metināta saduršuve

192H3253

Savienojuma standarts: EN 10220, Materiāla spec.: Nerūsējošais tērauds, Izmantots produktam: EVRA 3 - 15; EVR 15; EVRAT 10

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Atloka dizainsPamatne
Atloka formaOvāls
Atloka versija1.3
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamEVR 15EVRA 3 - 15EVRAT 10
Izstrādājuma nosaukumsFlange set
Izstrādājumu grupaFlanges
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionFLANGE SET STAINLESS STEEL EVR 3,10,15
Materiāla spec.Nerūsējošais tērauds
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsUzmala
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/2 in
Savienojuma izmērs [mm]15 mm
Savienojuma standartsEN 10220
Savienojuma tipsMetināta saduršuve

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.553 Kilogram
Neto svars0.529 Kilogram
Volume0.313 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428196529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm