Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Uzmala, 20 mm, Metināta saduršuve

192H3045

Savienojuma standarts: EN 10220, Materiāla spec.: Nerūsējošais tērauds, Izmantots produktam: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Accessory (EF013236)TRUE
Atloka dizainsPamatne
Atloka formaOvāls
Atloka versija3.0
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
Depth (EF000049)139
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Height (EF000040)62
Iekļautās daļas2 atloki
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Izstrādājuma nosaukumsFlange set
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaFlanges
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionWELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL
Materiāla spec.Nerūsējošais tērauds
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsUzmala
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Savienojuma izmērs [mm]20 mm
Savienojuma standartsEN 10220
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)95

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.944 Kilogram
Neto svars0.928 Kilogram
Volume0.819 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428196536
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm